17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

P.P(ポリプロピレン)薄もの
光
PPクラフトシート
アクリサンデー
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
  • <
  • >

アルミ複合板 CG

通常単価(税別)
1,214円~20,819円
税込単価
1,335円~22,901円
通常出荷日:1日目~6日目

アルミシートとポリエチレン樹脂をサンドイッチ構造にしたアルミ複合板です。軽量性、耐久性、剛性、加工性に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は各色の代表例です。型番により寸法などが異なります。
未確定 99 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様一覧

型番幅(mm)長さ(mm)厚さ(mm)色塗装面パンチ穴
CG230-002003003.0ブロンズ両面なし
CG230-01アイボリーホワイト
CG230-11ブラック
CG230-31グレー片面
CG230-41ブルー
CG230-51レッド
CG230-61イエロー
CG230-71グリーン
CG345-00300450ブロンズ両面
CG345-01アイボリーホワイト
CG345-11ブラック
CG345-31グレー片面
CG345-41ブルー
CG345-51レッド
CG345-61イエロー
CG345-71グリーン
CG460-00450600ブロンズ両面
CG460-01アイボリーホワイト
CG460-02ホワイト
CG460-11ブラック
CG460-21シルバー
CG460-31グレー片面
CG460-41ブルー
CG460-61イエロー
CG460-71グリーン
CG490-00450900ブロンズ両面
CG490-01アイボリーホワイト
CG490-02ホワイト
CG490-21シルバー
CG490-31グレー片面
CG490-41ブルー
CG490-51レッド
CG490-61イエロー
CG490-71グリーン
CG960-00605910ブロンズ両面
CG960-01アイボリーホワイト
CG960-02ホワイト
CG960-11ブラック
CG960-21シルバー
CG960-31グレー片面
CG960-41ブルー
CG960-51レッド
CG960-61イエロー
CG960-71グリーン
CG991-00910910ブロンズ両面
CG991-01アイボリーホワイト
CG991-02ホワイト
CG991-11ブラック
CG991-21シルバー
CG991-31グレー片面
CG991-41ブルー
CG991-51レッド
CG991-71グリーン
CG918-009101820ブロンズ両面
CG918-01アイボリーホワイト
CG918-02ホワイト
CG918-11ブラック
CG918-21シルバー
CG918-31グレー片面
CG918-41ブルー
CG918-51レッド
CG918-61イエロー
CG918-71グリーン
CG124-0112202440アイボリーホワイト両面
CG124-11ブラック
CG124-21シルバー
CG23P-00200300ブロンズ両面あり
CG23P-01アイボリーホワイト
CG23P-02ホワイト
CG23P-11ブラック
CG23P-21シルバー
CG34P-00300450ブロンズ
CG34P-01アイボリーホワイト
CG34P-02ホワイト
CG34P-11ブラック
CG34P-21シルバー
CG46P-00450600ブロンズ
CG46P-01アイボリーホワイト
CG46P-02ホワイト
CG46P-11ブラック
CG46P-21シルバー
CG49P-00450900ブロンズ
CG49P-01アイボリーホワイト
CG49P-02ホワイト
CG49P-11ブラック
CG49P-21シルバー
CG96P-00605910ブロンズ
CG96P-01アイボリーホワイト
CG96P-02ホワイト
CG96P-11ブラック
CG96P-21シルバー
CG99P-00910910ブロンズ
CG99P-01アイボリーホワイト
CG99P-02ホワイト
CG99P-11ブラック
CG99P-21シルバー
CG91P-009101820ブロンズ
CG91P-01アイボリーホワイト
CG91P-02ホワイト
CG91P-11ブラック
CG91P-21シルバー

パンチ穴の仕様

  • 穴径(直径):8mm
  • 穴ピッチ:20mm
  • 配列:45°千鳥

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 色

  • 塗装面

  • パンチ穴

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

色

塗装面

パンチ穴

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
200
300
ブロンズ
両面
あり
4969182635874
849-3971
100
1個
200
300
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182635782
849-3972
100
1個
200
300
ホワイト
両面
あり
4969182635881
849-3973
100
1個
200
300
ブラック
両面
あり
4969182635799
849-3974
100
1個
200
300
シルバー
両面
あり
4969182635805
849-3975
100
10個
300
450
ブロンズ
両面
あり
4969182635850
849-3986
300
1個
300
450
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182635584
849-3987
300
1個
300
450
ホワイト
両面
あり
4969182635867
849-3988
300
1個
300
450
ブラック
両面
あり
4969182635591
849-3989
300
1個
300
450
シルバー
両面
あり
4969182635607
849-3990
300
1個
450
600
ブロンズ
両面
あり
4969182635836
849-3996
700
1個
450
600
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182635386
784-9800
700
1個
450
600
ホワイト
両面
あり
4969182635843
849-3997
700
1個
450
600
ブラック
両面
あり
4969182635393
784-9818
700
1個
450
600
シルバー
両面
あり
4969182635409
784-9826
700
1個
450
900
ブロンズ
両面
あり
4969182635812
849-4008
1000
1個
450
900
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182635188
849-4009
1000
1個
450
900
ブラック
両面
あり
4969182635195
849-4011
1000
1個
450
900
シルバー
両面
あり
4969182635201
849-4012
1000
1個
910
1820
ブロンズ
両面
あり
4969182633719
849-4018
4000
1個
910
1820
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182633702
784-9885
4000
1個
910
1820
ホワイト
両面
あり
4969182633726
849-4019
4000
1個
910
1820
ブラック
両面
あり
4969182633696
784-9893
4000
1個
910
1820
シルバー
両面
あり
4969182633689
784-9907
4000
1個
605
910
ブロンズ
両面
あり
4969182633733
849-4025
1300
1個
605
910
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182633641
784-9966
1300
1個
605
910
ホワイト
両面
あり
4969182633740
849-4026
1300
1個
605
910
ブラック
両面
あり
4969182633634
784-9974
1300
1個
605
910
シルバー
両面
あり
4969182633627
784-9982
1300
1個
910
910
ブロンズ
両面
あり
4969182633757
849-4037
2000
1個
910
910
アイボリーホワイト
両面
あり
4969182633672
849-4038
2000
1個
910
910
ホワイト
両面
あり
4969182633764
849-4039
2000
1個
910
910
ブラック
両面
あり
4969182633665
849-4040
2000
1個
910
910
シルバー
両面
あり
4969182633658
849-4041
2000
1個
1220
2440
アイボリーホワイト
両面
なし
4969182633580
836-6523
10800
1個
1220
2440
シルバー
両面
なし
4969182633566
836-6525
10800
1個
200
300
ブロンズ
両面
なし
4969182635614
849-3961
200
1個
200
300
アイボリーホワイト
両面
なし
4969182635621
849-3962
200
1個
200
300
ブラック
両面
なし
4969182635645
849-3964
200
1個
200
300
グレー
片面
なし
4969182635669
849-3966
200
1個
200
300
ブルー
片面
なし
4969182635676
849-3967
200
1個
200
300
レッド
片面
なし
4969182635683
849-3968
200
1個
200
300
イエロー
片面
なし
4969182635690
849-3969
200
1個
200
300
グリーン
片面
なし
4969182635706
849-3970
200
1個
300
450
ブロンズ
両面
なし
4969182635416
849-3976
500
1個
300
450
アイボリーホワイト
両面
なし
4969182635423
849-3977
500
1個
300
450
ブラック
両面
なし
4969182635447
849-3979
500
1個
300
450
グレー
片面
なし
4969182635461
849-3981
500
1個
300
450
ブルー
片面
なし
4969182635478
849-3982
500
1個
300
450
レッド
片面
なし
4969182635485
849-3983
500
1個
300
450
イエロー
片面
なし
4969182635492
849-3984
500
1個
300
450
グリーン
片面
なし
4969182635508
849-3985
500
1個
450
600
ブロンズ
両面
なし
4969182635218
784-9753
1000
1個
450
600
アイボリーホワイト
両面
なし
4969182635225
784-9761
1000
1個
450
600
ホワイト
両面
なし
4969182635232
784-9770
1000
1個
450
600
ブラック
両面
なし
4969182635249
784-9788
1000
1個
450
600
シルバー
両面
なし
4969182635256
784-9796
1000
1個
450
600
グレー
片面
なし
4969182635263
849-3991
1000
1個
450
600
ブルー
片面
なし
4969182635270
849-3992
1000
10個
450
600
イエロー
片面
なし
4969182635294
849-3994
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
6日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
2,902円
( 3,192円 )
4日目
5,566円
( 6,123円 )
4日目
3,203円
( 3,523円 )
1日目
5,566円
( 6,123円 )
4日目
3,552円
( 3,907円 )
1日目
3,552円
( 3,907円 )
1日目
7,893円
( 8,682円 )
4日目
7,893円
( 8,682円 )
4日目
7,893円
( 8,682円 )
4日目
7,893円
( 8,682円 )
4日目
17,935円
( 19,729円 )
6日目
17,511円
( 19,262円 )
1日目
14,592円
( 16,051円 )
2日目
17,511円
( 19,262円 )
1日目
14,502円
( 15,952円 )
1日目
12,659円
( 13,925円 )
4日目
7,698円
( 8,468円 )
1日目
12,659円
( 13,925円 )
4日目
7,698円
( 8,468円 )
1日目
7,698円
( 8,468円 )
4日目
14,150円
( 15,565円 )
4日目
14,150円
( 15,565円 )
4日目
14,150円
( 15,565円 )
4日目
14,150円
( 15,565円 )
4日目
14,150円
( 15,565円 )
4日目
20,819円
( 22,901円 )
1日目
20,491円
( 22,540円 )
1日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,214円
( 1,335円 )
2日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
1,241円
( 1,365円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
1,945円
( 2,140円 )
2日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,114円
( 2,325円 )
1日目
2,114円
( 2,325円 )
1日目
2,114円
( 2,325円 )
1日目
2,114円
( 2,325円 )
1日目
2,114円
( 2,325円 )
1日目
3,321円
( 3,653円 )
4日目
3,321円
( 3,653円 )
6日目
3,321円
( 3,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミシートとポリエチレン樹脂をサンドイッチ構造にしたアルミ複合板です。
軽量性、耐久性、剛性、加工性に優れ、表面のプロテクトコーティング、樹脂系表面塗装により、耐食性、対候性を兼ね備えた幅広い用途に使用できる新素材です。
【特長】
・アルミシートとポリエチレン樹脂の積層構造で、剛性を保ったまま軽量化。
・剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材なので、耐衝撃性、耐風圧性、耐積雪荷重などさまざまな衝撃に強い素材。
・切断、切削、R曲げ、折り曲げ、接合パンチングなど加工性に富み、さまさまな意匠設計に適合。
・アルミ素材に対候性焼き付け塗装を施してあるので、耐久性、対候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れる。
・剛性が高いため、たわみが少なく、平滑性に優れ美しい表面を保つ。
・芯材にポリエチレン樹脂を使用しているので、耐熱性(耐熱温度:80℃)、遮音性、吸音性に優れる。
【主な用途】
・看板、案内板、標識
・店舗装飾、間仕切り、内壁
・天井、パーティション
・バルコニーなどの目隠し板
・設備ユニット(浴室、トイレ)
・各種産業資材
・土木、仮設資材
・エクステリア部材、ドア腰パネル

ご注意

  • 商品画像は各色の代表例です。型番により寸法などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ複合板 CGのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社で新規に生産設備、作業台を製作することになり、作業台に必要工具を掛ける板として使用しています。この商品にフックを取付...もっと読む
1人が参考にしています。
設備の足場に
4
満足度:4.0
設備の簡易足場に使用しています。 用途の幅が広いので重宝します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板 CG
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
金属板 アルミ板
BACS厚板シリーズ ミニ金属板(Mini) 銅
アルミ母屋材 BA103
アルミ角パイプ 100X50X1.8
メーカーアルインコアルインコ光光アルインコアルインコ
通常価格1,214円-2,779円1,509円 -1,963円 -7,791円 -16,248円 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目4日目〜4日目4日目
商品タイプその他-----
材質【その他】その他-----
厚さ(mm)3-----
材質詳細アルミニウム+ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト