17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミ複合板 3X600X450

アルミ複合板 3X600X450
  • アルミ複合板 3X600X450
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシート...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4969182635263
849-3991
1枚
1個
4969182635270
849-3992
1枚
10個
4969182635294
849-3994
1枚
1個
4969182635300
849-3995
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
4日目
3,321円
( 3,653円 )
6日目
3,321円
( 3,653円 )
4日目
3,321円
( 3,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
【用途】
・工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし弊社看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板 3X600X450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板 3X600X450
アルミ複合板 3X900X450
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板 3×910×605(mm)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3,321円4,183円 -20,491円 -14,592円 -7,402円 -6,076円
通常出荷日4日目〜2日目〜1日目2日目〜1日目〜4日目
厚さ(mm)33--33
長さ(mm)600900--1820910
幅(mm)450450--910605
質量(g)1000.01500.010800.040006000.02000.0
材質1アルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト