ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】
通常価格(税別):11,163円~
通常出荷日:14日目 ~
水本機械製作所
ステンレス アイストラップ ISタイプ
水本機械製作所
通常価格(税別):280円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
水本機械製作所
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
フジワラ
パッドアイ(SUS304)
フジワラ
通常価格(税別):545円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 観音扉【1~5個入り】
通常価格(税別):38,586円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
石川製作所
樹脂製運搬車(連結平台車) R115
石川製作所
通常価格(税別):4,682円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。・外枠4面に内枠取り付け可能です。・ス...
詳細を確認【特長】
・目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
・外枠4面に内枠取り付け可能です。
・スピードハンガー、スピードホルダで施工時間を短縮します。
・フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。
・軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
【用途】
・屋内専用の天井点検口。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~