17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式フレームジョイント CFJA

スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式フレームジョイント

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円
通常出荷日:4日目

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテ...

詳細を確認

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番:

CFJA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CFJAの仕様・寸法情報

種類
カーテン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CFJA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790円
( 869円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
・耐寒性に優れたシートです。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-7813
・質量:0.05kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式フレームジョイントの型番CFJAのページです。 型番CFJAに関する仕様情報を記載しております。
スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式フレームジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式フレームジョイント
スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式中間ストッパー
スワロン ストリップドアーシート Cタイプスライド式エンドストッパー
スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ固定式フレーム
岡田 のれんフレーム用ジョイント ステンレス
メーカースワロンスワロンスワロンスワロンスワロン岡田装飾金物
通常価格790円790円1,063円4,245円4,141円3,252円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
種類カーテンカーテンカーテンカーテンカーテン関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました