ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン) CE-5GR
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:6日目

【特長】・夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。【用途】・夜間...

詳細を確認

型番:

CE-5GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CE-5GRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CE-5GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
【用途】
・夜間の目印(反射タイプ)。
【商品仕様】
・D(mm):16
・d(mm):6
・H(mm):5~7
・水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)
・JANコード:4982970000128
・トラスココード:849-0325
・質量:0.75g
【材質/仕上】
・材質:ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)の型番CE-5GRのページです。 型番CE-5GRに関する仕様情報を記載しております。
水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)
水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
伝動用ローラチェーン
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
コンベヤ用ダブルピッチチェーン
水本 ステンレス チェーンホルダーセット
メーカー水本機械製作所水本機械製作所オリエンタルチエン椿本チエイン加賀工業水本機械製作所
通常価格433円397円7,716円 -150円 -179円 -3,380円
通常出荷日6日目11日目6日目〜在庫品1日目〜8日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました