ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調 CDZP45
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
通常単価(税別)
10,579円
税込単価
11,637円
通常出荷日:8日目

【特長】・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。・吊り金具は自立式で取付位置が自由です...

詳細を確認
  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

型番:

CDZP45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CDZP45の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
壁・天井点検口
JANコード
4968957500737
トラスココード
849-3576
質量(g)
1200.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)PVCシート貼り
材質2
ハンガー:スチール(SECC)
横(mm)
464
縦(mm)
464
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
407×407
高さ(mm)
45
色
木目調
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CDZP45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,579円
( 11,637円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
・吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
・目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
・外枠4面に内枠を取付可能です。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調の型番CDZP45のページです。 型番CDZP45に関する仕様情報を記載しております。
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバー
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格10,579円12,736円19,866円17,846円 -88,739円 -50,486円
通常出荷日8日目14日目14日目4日目4日目4日目
種類点検口--点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類壁・天井点検口--床下点検口床下点検口床下点検口
JANコード496895750073749689575007994968957503585--4968957502649
トラスココード849-3576849-3570849-3603--849-3648
質量(g)1200.02100.02000.0--10260.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました