17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 14日以内

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ
通常単価(税別)
6,980円~9,851円
税込単価
7,678円~10,836円
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。・吊り金具は自立式で取付位置が自由です...

詳細を確認
  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
313
313
1個
464
464
1個
616
616
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980円
( 7,678円 )
4日目
7,181円
( 7,899円 )
14日目
9,851円
( 10,836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
・吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
・目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
・外枠4面に内枠を取付可能です。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
・ハンガー:スチール(SECC)
【セット内容】
・ハンガー:4個
・ボード押え:4個

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト
天井点検口シーリングハッチ額縁タイプ ホワイト
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格6,980円-4,939円 -6,980円 -4,709円 -12,736円10,579円
通常出荷日4日目〜4日目〜14日目4日目14日目8日目
高さ(mm)45-4529.6-45
色ブロンズシルバーホワイトホワイト-木目調
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト