ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 クリーミー吸上式スプレーガン

近畿 クリーミー吸上式スプレーガン C-97S-25
通常単価(税別)
27,396円
税込単価
30,136円
通常出荷日:14日目

【特長】・大型タイプのスタンダードタイプ吸上げガンです。【用途】・中塗、下塗り、高粘度用【商品仕様】・...

詳細を確認
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい 

型番:

C-97S-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-97S-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
C-97S-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,396円
( 30,136円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型タイプのスタンダードタイプ吸上げガンです。
【用途】
・中塗、下塗り、高粘度用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):2.5
・カップ取付口:G3/8
・所要圧縮機(kW)1.5~
・エア取入口:G1/4
・吸上式
・トラスココード:805-0518
・質量:550g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 クリーミー吸上式スプレーガンの型番C-97S-25のページです。 型番C-97S-25に関する仕様情報を記載しております。
近畿 クリーミー吸上式スプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 クリーミー吸上式スプレーガン
近畿 クリーミー吸上式スプレーガン
近畿 クリーミー吸上式スプレーガン
近畿 クリーミー吸上式スプレーガン
近畿 クリーミー重力式スプレーガン
近畿 クリーミー重力式スプレーガン
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格27,396円27,396円27,396円27,396円27,396円27,396円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました