17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近畿 クリーミー吸上式スプレーガン C-97S-18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近畿 クリーミー吸上式スプレーガン

販売終了

型番

C-97S-18

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・大型タイプのスタンダードタイプ吸上げガンです。
【用途】
・中物、高級仕上、クリアコート
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.8
・カップ取付口:G3/8
・所要圧縮機(kW)1.5~
・エア取入口:G1/4
・吸上式
・トラスココード:805-0517
・質量:550g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい 

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト