メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャンディノブボルト(黒)

型番:

C1-M4X10-BK
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

C1-M4X10-BKの仕様・寸法情報

本体 種類
蝶型・バー形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M4
取付部 長さ(mm)
10
本体 材質
[樹脂] ASA
付加機能
なし
色
黒
トラスココード
811-0270
耐熱温度(℃)
80
おねじ先端加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
スチール
取付部 表面処理
三価クロメート
質量(g)
3.1

商品情報

製品仕様

型番本体 種類付加機能取付部の種類おねじ先端加工本体 材質本体 表面処理取付部 材質取付部 表面処理取付部 径 d(mm) または 呼び径取付部 長さ L
C1-M4X15-BK蝶形なしおねじなしASAなしスチール三価クロメートM415mm
C1-M4X10-BK蝶形なしおねじなしASAなしスチール三価クロメートM410mm

型番リスト

表示件数
型番
C1-M4X10-BK

取付部 長さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
811-0270
3.1
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42円
( 46円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンディーの形をしたノブです
【用途】
・医療用具・食品・産業等各種機械、家具など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンディノブボルト(黒)の型番C1-M4X10-BKのページです。 型番C1-M4X10-BKに関する仕様情報を記載しております。
キャンディノブボルト(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンディノブボルト(黒)
トミー スクリュー (TMY)
スモールノブ SKL
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
丸型ノブ HANB
イーグルスターノブボルト 一郎
メーカー三星産業貿易イマオコーポレーション小西製作所鍋屋バイテックレコフレーム(ユキ技研)三星産業貿易
通常価格42円505円 -219円518円444円201円
通常出荷日1日目3日目2日目3日目4日目1日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形角形円形-丸形
取付部の種類おねじおねじおねじ(段付)おねじ(段付)-おねじ
取付部 サイズM4M8M8M4M4M8
本体 材質ASAポリアミド黒色ポリプロピレン樹脂SWCH10R-ASA
付加機能なしなしなし脱落防止機能-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました