17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 チェーン スチール 4.8パイ C13

岡田 チェーン スチール 4.8パイ

通常単価(税別)
22,580
税込単価
24,838
通常出荷日:9日目

【用途】・シートの裾に取付け煽りを押える。【商品仕様】・品名:チェーンスチール4.8パイ・寸法(mm)...

詳細を確認

型番:

C13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C13の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,580
( 24,838 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートの裾に取付け煽りを押える。
【商品仕様】
・品名:チェーンスチール4.8パイ
・寸法(mm):30000.0×16.6×16.6
・寸法(mm):30000.0×16.6×16.6
・JANコード:4909055692481
・トラスココード:108-0862
・質量:12000g
【材質/仕上】
・スチール
・ユニクロメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 チェーン スチール 4.8パイの型番C13のページです。 型番C13に関する仕様情報を記載しております。
岡田 チェーン スチール 4.8パイのレビュー
この商品のレビューはありません

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました