ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Benry ベンリーハット 8M

型番:

BE-HA8M
解除
  • この商品は150個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE-HA8Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BE-HA8M
最小発注数量
150個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364円
( 400円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。
【用途】
・雨漏りの防止、塩害、雨量の多い地方にも最適です。
・美観を損ねません。
【商品仕様】
・高さ(mm):40
・カラー:グレー・ブラウン・ブルー
・カラー:グレー・ブラウン・ブルー
・縦(φ):36.5
・折板屋根用ボルトキャップ
・取り付け簡単でボルトに被せるだけとなります。
・トラスココード:849-3957
・質量:5.6g
【材質/仕上】
・6ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Benry ベンリーハット 8Mの型番BE-HA8Mのページです。 型番BE-HA8Mに関する仕様情報を記載しております。
Benry ベンリーハット 8Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Benry ベンリーハット 8M
Benry ベンリーハット 8L
Benry ベンリーハット 6
Benry ベンリーハット 10
アルミ角パイプ 100X50X1.8
アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)アルインコアルインコ
通常価格364円366円364円379円16,248円 -29,389円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました