ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Benry ベンリーハット 6

Benry ベンリーハット 6 BE-HA6
通常単価(税別)
364円
税込単価
400円
通常出荷日:9日目

【特長】・工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。【用途】・雨漏りの防止、塩害、雨量の多い...

詳細を確認

型番:

BE-HA6
解除
  • この商品は150個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE-HA6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BE-HA6
最小発注数量
150個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364円
( 400円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。
【用途】
・雨漏りの防止、塩害、雨量の多い地方にも最適です。
・美観を損ねません。
【商品仕様】
・高さ(mm):38
・カラー:グレー・ブラウン・ブルー
・カラー:グレー・ブラウン・ブルー
・縦(φ):35.5
・折板屋根用ボルトキャップ
・取り付け簡単でボルトに被せるだけとなります。
・トラスココード:849-3955
・質量:4.2g
【材質/仕上】
・6ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Benry ベンリーハット 6の型番BE-HA6のページです。 型番BE-HA6に関する仕様情報を記載しております。
Benry ベンリーハット 6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Benry ベンリーハット 6
Benry ベンリーハット 10
Benry ベンリーハット 8L
Benry ベンリーハット 8M
アルミ丸パイプ 6×1.0
アルミチャンネル 10X10X1.6
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)アルインコアルインコ
通常価格364円379円366円364円925円894円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました