17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ母屋材 BA103

アルミ母屋材 BA103
  • ブロンズ(ツヤ有)
  • ブラック(ツヤ消)
  • シルバー(ツヤ有)
通常単価(税別)
7,791円~9,526円
税込単価
8,570円~10,479円
通常出荷日:4日目

樹脂フックなどで波板を張る際に最適なアルミ製の母屋材です。【共通仕様】・板厚:1.1mm・高さ:30m...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

各部の寸法

寸法図:アルミ母屋材

型番リスト

表示件数

色

ツヤ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブロンズ
あり
4969182620108
849-3943
1個
ブラック
なし
4969182620115
849-3944
1個
シルバー
あり
4969182620122
849-3945
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,913円
( 9,804円 )
4日目
9,526円
( 10,479円 )
4日目
7,791円
( 8,570円 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂フックなどで波板を張る際に最適なアルミ製の母屋材です。
【共通仕様】
・板厚:1.1mm
・高さ:30mm
・幅:30mm
・長さ:4000mm
・材質:アルミ(A6063S-T5)
・表面処理:アルマイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ母屋材 BA103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ母屋材 BA103
アルミ角パイプ 100X50X1.8
アルミ複合板 CG
アルミ平角パイプ 120×60×2.8(mm)
アルインコ アルミ等辺アングル 15X15X1.5T ホワイト 2m
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格7,791円-16,248円 -1,214円 -29,389円 -1,558円2,779円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目2日目2日目
特性・用途該当なし-----
材質A6063-----
商品タイプRなし-----
板厚 T(mm)1.1-----
高さ A(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属C型鋼カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト