17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス プレートフック (1個入) B-921

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス プレートフック (1個入)

販売終了

型番

B-921

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・A(mm):58
・d(mm):8
・D(mm):10
・L(mm):18
・B(mm):18
・W1(mm):58
・使用荷重(kN):0.49
・H(mm):58
・S1(mm):19
・W2(mm):40
・S2(mm):29
・T(mm):4
・P(mm):40.0
・JANコード:4982970405299
・トラスココード:849-1110
・質量:91g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト