ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-896
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【商品仕様】
・D(mm):2
・B(mm):10
・L(mm):8
・H(mm):13
・A(mm):8
・使用荷重(kN):0.10
・参考使用荷重(kN):0.10
・参考使用荷重(kN):0.10
・捻径:M-2
・JANコード:4982970409525
・トラスココード:849-1105
・質量:2g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ