17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ロングアイスクリュー
  • ステンレス ロングアイスクリュー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス ロングアイスクリュー

販売終了

型番

B-863

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・直接木製の壁面などにねじ込めます。
【用途】
・木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-1092
使用荷重(kN)
0.15
A(mm)
9
B(mm)
35
D(mm)
3.5
H(mm)
16
L(mm)
8.5
JANコード
4982970409266
質量(g)
5
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
E(mm)
2.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト