17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ピン止めリングキャッチ
  • ステンレス ピン止めリングキャッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス ピン止めリングキャッチ

販売終了

型番

B-803

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ピンをハンマーでたたくタイプです。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・材質:本体=ステンレス(SUS304)・スプリングピン=ステンレス(SUS420J2)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 横にひねると外れる危険があります。
  • 横にひねると外れる危険があります。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-1082
使用荷重(kN)
0.2
D(mm)
4
L(mm)
20
JANコード
4982970404902
質量(g)
7
材質1
材質:本体=ステンレス(SUS304)・スプリングピン=ステンレス(SUS420J2)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト