ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-801
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・スタンダードなスプリングフックです。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・D(mm):4
・L(mm):45
・S(mm):7
・W(mm):22
・d1(mm):4.5
・d2(mm):6.5
・参考使用荷重(kN):0.29
・参考使用荷重(kN):0.29
・JANコード:4982970408740
・トラスココード:849-1081
・質量:9g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ