メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

B型カップリング

通常単価(税別)
4,936円
税込単価
5,430円
通常出荷日:1日目

【特長】・手締め式のセルフシール継手です・着脱は工具を必要としません【用途】・油圧ジャッキと油圧ホース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B6H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B6Hの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
油
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
最高使用圧力(MPa)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B6H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,936円
( 5,430円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手締め式のセルフシール継手です
・着脱は工具を必要としません
【用途】
・油圧ジャッキと油圧ホースを接続する際に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型カップリングの型番B6Hのページです。 型番B6Hに関する仕様情報を記載しております。
B型カップリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械整備時に必要なため購入
5
満足度:5.0
ホースに付属されていることを気づかずに購入しました。製品にまったく問題ありません。商社さんを経由するより安く買うことがで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型カップリング
チャージカップリング SR型ソケット
SPY型バルブ内蔵カップリング
シリーズ315 eSafe めねじ取付用カップリング
Rc1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)
メーカー大阪ジャッキ製作所ニューマシンヤマトエンジニアセインジャパンエスコニッタ
通常価格4,936円3,446円 -7,614円3,548円 -1,623円8,385円
通常出荷日1日目5日目8日目2日目〜3日目3日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)カプラー
接続部の種類めねじタイプメネジ型めねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体油冷媒ガス・ヘリウムガス水 / 空気 / 油空気水 / 空気 / 油 / 不活性ガス水 / 一般作動油 / 薬品
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました