ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600

型番:

B5N600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B5N600の仕様・寸法情報

JANコード
4968957599984
トラスココード
849-3526
質量(g)
1200.0
材質1
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
防虫網:ステンレス(PW-S304)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
B5N600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,625円
( 9,488円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×600×15
・下張り開口寸法(mm):160×560
・開口率(%):26.3
・換気面積(cm2/台):236
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599984
・トラスココード:849-3526
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・防虫網:ステンレス(PW-S304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ4×20):6本
・ゴムスペーサー(t3):6個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600の型番B5N600のページです。 型番B5N600に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格8,625円11,487円11,123円7,175円15,015円50,486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4968957599984-49689575999084968957599915-4968957502649
トラスココード849-3526-849-3529849-3528-849-3648
質量(g)1200.0-1400.0700.0-10260.0
材質1本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー-本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー-枠材:ステンレス(SUS304)
材質2防虫網:ステンレス(PW-S304)-防虫網:ステンレス(PW-S304)防虫網:ステンレス(PW-S304)-底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました