ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フロア換気口 防虫網付 200×300

フロア換気口 防虫網付 200×300 B5N300
  • フロア換気口 防虫網付 200×300
通常単価(税別)
7,221円
税込単価
7,943円
通常出荷日:4日目

【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mm...

詳細を確認

型番:

B5N300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B5N300の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B5N300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,221円
( 7,943円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です
・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます
・鋼製根太や捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工
・床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×300×15
・下張り開口寸法(mm):160×260
・開口率(%):28.3
・換気面積(cm2/台):118
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599991
・トラスココード:849-3525
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・防虫網:ステンレス(PW-S304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(Φ4×20):4本
・ゴムスペーサー(t3):4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロア換気口 防虫網付 200×300の型番B5N300のページです。 型番B5N300に関する仕様情報を記載しております。
フロア換気口 防虫網付 200×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロア換気口 防虫網付 200×300
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格7,221円8,625円11,487円7,175円11,123円15,015円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート