ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-538
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):5
・B(mm):50
・L(mm):13
・H(mm):26
・A(mm):11
・使用荷重(kN):0.29
・捻径:M-5
・JANコード:4982970406487
・トラスココード:849-1052
・質量:18g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ