ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-524
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・設置幅の狭い面でも取付可能です。
・皿頭のネジをご使用下さい。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・A(mm):12
・D(mm):4
・B1(mm):36
・H(mm):15.8
・W(mm):12.5
・B2(mm):28.5
・d(mm):3.2
・h(mm):10
・T(mm):1.8
・参考使用荷重(kN):0.07
・参考使用荷重(kN):0.07
・JANコード:4982970406500
・トラスココード:849-1045
・質量:8g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ