ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-446
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・壁面・床面・地面への固定金具です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):10
・L1(mm):120
・L2(mm):45
・L3(mm):55
・使用荷重(kN):1.47
・捻径:M-10
・W1(mm):40
・W2(mm):50
・JANコード:4982970404292
・トラスココード:849-1042
・質量:201g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。