17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス Uボルト 内幅30mm (1個入) B-443

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス Uボルト 内幅30mm (1個入)

販売終了

型番

B-443

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・壁面・床面・地面への固定金具です。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・D(mm):5
・L1(mm):73
・L2(mm):25
・L3(mm):40
・使用荷重(kN):0.29
・捻径:M-5
・W1(mm):30
・W2(mm):35
・JANコード:4982970404261
・トラスココード:849-1039
・質量:31g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト