ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-432
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ワイヤーを現場加工できます。
【用途】
・ワイヤーロープの端末加工に
【商品仕様】
・A(mm):34
・B(mm):28
・D(mm):7.1
・L(mm):43
・使用ロープ径(mm):8.0
・使用ロープ径(mm):8.0
・捻径:M-8
・W1(mm):8.5
・W2(mm):17.5
・T(mm):23
・H(mm):20.7
・JANコード:4982970402786
・トラスココード:849-1032
・質量:83g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ