ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-426
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ワイヤーを現場加工できます。
【用途】
・ワイヤーロープの端末加工に
【商品仕様】
・A(mm):10
・B(mm):10
・D(mm):1.5
・L(mm):15
・使用ロープ径(mm):1.5
・使用ロープ径(mm):1.5
・捻径:M-2
・W1(mm):2.0
・W2(mm):4.5
・T(mm):9
・H(mm):7.5
・JANコード:4982970402724
・トラスココード:849-1026
・質量:3g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ