ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm (1個入)

水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm (1個入) B-422
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円
通常出荷日:6日目

【特長】・端末加工するワイヤーコースとして使います。【用途】・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用す...

詳細を確認

型番:

B-422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-422の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664円
( 730円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います。
【用途】
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
【商品仕様】
・A(mm):12.0
・D(mm):25
・L(mm):42
・B(mm):15.0
・使用ロープ径(mm):10
・使用ロープ径(mm):10
・JANコード:4982970404377
・トラスココード:849-1025
・質量:27g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm (1個入)の型番B-422のページです。 型番B-422に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm (1個入)
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径2mm (1個入)
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径5mm (1個入)
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm (1個入)
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm (1個入)
水本 ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径4mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格664円473円509円530円572円496円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート