ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-419
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います。
【用途】
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
【商品仕様】
・A(mm):5.5
・D(mm):13
・L(mm):21
・B(mm):7.0
・使用ロープ径(mm):5
・使用ロープ径(mm):5
・JANコード:4982970404346
・トラスココード:849-1022
・質量:4g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ