ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-416
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います。
【用途】
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
【商品仕様】
・A(mm):2.5
・D(mm):8
・L(mm):17
・B(mm):4.0
・使用ロープ径(mm):2
・使用ロープ径(mm):2
・JANコード:4982970404315
・トラスココード:849-1019
・質量:1g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ