ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 適合ロープ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス シンブル

通常単価(税別)
1,991円~3,478円
税込単価
2,190円~3,826円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

A(mm)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

適合ロープ径(mm)

最小発注数量
195-1906
14
17
37
74
4982970310562
216.000
14
1個
195-1907
16
20
44
81
4982970310579
302.000
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991円
( 2,190円 )
1日目
3,478円
( 3,826円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
【用途】
・端末加工するワイヤーコースとして使います
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス シンブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス シンブル
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス 口広リングキャッチ
ナスカン (ニッケルメッキ)
カラビナ B-2657
シンブル(SUS304)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,991円-568円951円 -944円7,274円720円 -
通常出荷日1日目4日目2日目〜6日目1日目1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類シンブルリングキャッチリングキャッチカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックシンブル
材質1ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:亜鉛ダイキャストステンレス(SUS316)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げナット:真鍮仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:ニッケルメッキ仕上げバネ:ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト