17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ワイヤーキャッチ
  • ステンレス ワイヤーキャッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス ワイヤーキャッチ

販売終了

型番

B-352

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・両端を合わせてねじを締めて閉じます。
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0986
JANコード
4982970413836
質量(g)
8
材質1
ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
ロープ径(mm)
2
使用荷重(kg)
60
長さ(m)
0.18
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト