ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)

型番:

B-344
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-344の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0983
ねじ径
M10
使用荷重(kN)
1.47
A(mm)
20
B(mm)
17
D(mm)
8
H(mm)
32
L(mm)
25
JANコード
4982970401703
質量(g)
60
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470円
( 1,617円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)の型番B-344のページです。 型番B-344に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)
ステンレス 角ターンバックルプール用
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)
パイプターンバックルA&A
枠式ターンバックルA&A
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,470円3,843円900円1,280円1,231円4,636円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード849-0983849-3000-204-4027205-0289378-7664
ねじ径M10W3/8-M5W3/16W1/2
使用荷重(kN)1.471.57-1.271.273.92
A(mm)2080-4040100
B(mm)17136-5555166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました