17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ステンレス アイナット

ステンレス アイナット
通常単価(税別)
1,084円~4,264円
税込単価
1,192円~4,690円
通常出荷日:6日目

【特長】・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
849-0981
4982970401680
17
1個
849-0982
4982970401697
34.000
1個
849-0984
4982970401710
116.000
1個
849-0985
4982970401727
240
1個
849-1088
4982970401826
2
1個
849-1089
4982970401833
4
1個
849-1090
4982970401840
6
1個
849-1091
4982970401857
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
6日目
1,323円
( 1,455円 )
6日目
2,264円
( 2,490円 )
6日目
4,264円
( 4,690円 )
6日目
1,084円
( 1,192円 )
6日目
1,087円
( 1,196円 )
6日目
1,086円
( 1,195円 )
6日目
1,127円
( 1,240円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます
【用途】
・機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス アイナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイナット
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)
ステンレス(SUS304) カラビナ
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス SUS304 アイプレート
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,084円-1,470円3,770円 -3,971円 -45円 -601円 -
通常出荷日6日目6日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト