ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-317
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【商品仕様】
・D(mm):4.3
・B(mm):52
・L(mm):13.0
・H(mm):26
・ねじ径:M5
・使用荷重(kN):0.29
・T(mm):47
・JANコード:4982970404568
・トラスココード:849-0976
・質量:15g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角ナット、丸ワッシャ-付