ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-260
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・太いロープなどにも対応できます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
【商品仕様】
・D(mm):5
・L(mm):25
・B(mm):10
・d(mm):10
・ねじ径:M5
・使用荷重(kN):0.88
・W(mm):17
・W(mm):17
・JANコード:4982970405756
・トラスココード:849-0962
・質量:17g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ