17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス オタフクシャックル(アンカーシャックル) 呼び4mm(1個入) B-259

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス オタフクシャックル(アンカーシャックル) 呼び4mm(1個入)

販売終了

型番

B-259

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・太いロープなどにも対応できます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
【商品仕様】
・D(mm):4
・L(mm):20
・B(mm):8
・d(mm):8
・ねじ径:M4
・使用荷重(kN):0.49
・W(mm):14
・W(mm):14
・JANコード:4982970405749
・トラスココード:849-0961
・質量:8g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト