ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-248
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・L(mm):24
・B(mm):12
・d(mm):12
・ねじ径:M6
・使用荷重(kN):1.67
・D2(mm):6
・D1(mm):6
・JANコード:4982970401079
・トラスココード:849-0954
・質量:23g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ