ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-227
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
・六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・D(mm):8
・L(mm):33
・B(mm):17
・d(mm):17
・ねじ径:細目ネジM8
・使用荷重(kN):1.96
・t(mm):4
・F(mm):7.5
・六角レンチにて開閉できます。
・JANコード:4982970403998
・トラスココード:849-0924
・質量:40g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ