ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-2234
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
・皿頭のねじをご使用ください。
・h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
【用途】
・支柱や壁面などの取り付けに。
【商品仕様】
・D(mm):5
・d(mm):4.2
・使用荷重(kN):0.15
・W(mm):14
・W(mm):14
・h(mm):23
・B2(mm):35
・B1(mm):45
・A(mm):15
・T(mm):2
・H(mm):30
・JANコード:4982970422340
・トラスココード:849-0917
・質量:18g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ