ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

水本 ステンレス チェーンホルダーセット

通常単価(税別)
3,380円
税込単価
3,718円
通常出荷日:2日目

【特長】・壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。・余分なチェーンはそのまま下へ垂...

詳細を確認

型番:

B-2139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-2139の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-2139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380円
( 3,718円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
・余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
・転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
【用途】
・ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
【商品仕様】
・ステンレスチェーン 3-B 1.7m:1本
・CF-3A CF-3B:各1個
・木捻子:4本
・水本 ステンレス チェーンホルダーセット
・JANコード:4982970421398
・トラスココード:849-0319
・質量:285g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス チェーンホルダーセットの型番B-2139のページです。 型番B-2139に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス チェーンホルダーセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
液体窒素のコンテナーを壁際において、チェーンで固定して移動および転倒防止に使う目的に丁度良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス チェーンホルダーセット
ステンレスチェーン
KANAステンレスローラチェーン 1列
ステンレス カットチェーン
水本 ステンレス チェーンキャッチ 内径30mm (1個入)
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm
メーカー水本機械製作所片山チエン片山チエン水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,380円180円 -161円 -3,441円 -986円41,412円
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜6日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました