ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-2010
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
【用途】
・テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
【商品仕様】
・A(mm):27
・d(mm):4.8
・D1(mm):1
・L(mm):30
・B(mm):23
・D2(mm):3
・L1(mm):20
・W(mm):15
・使用荷重(kN):0.10
・JANコード:4982970420100
・トラスココード:849-0901
・質量:7.5g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ