ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-2007
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
【用途】
・テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
【商品仕様】
・A(mm):34
・d(mm):6.8
・D1(mm):1.2
・L(mm):21
・B(mm):26
・D2(mm):4
・W(mm):20
・使用荷重(kN):0.15
・JANコード:4982970420070
・トラスココード:849-0898
・質量:15g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ