17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5~6mm (1個入) B-1991

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5~6mm (1個入)

販売終了

型番

B-1991

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・一本のワイヤーに取り付けます。
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。
【商品仕様】
・A(mm):6.3
・D(mm):20
・L(mm):15
・ねじ径:M10
・レンチサイズ:5
・適合ワイヤー径(mm):5~6
・JANコード:4982970419913
・トラスココード:849-0893
・質量:27g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト