17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 四角リングキャッチ
  • ステンレス 四角リングキャッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス 四角リングキャッチ

販売終了

型番

B-1978

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
・直線部分に幅のあるベルトを接続出来ます。
【用途】
・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-0881
W(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
D(mm)
3
L(mm)
29
S(mm)
5
JANコード
4982970419784
質量(g)
8
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
E(mm)
4.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト