ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1772
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・手軽にフックを開閉出来ます。
【用途】
・脱落防止用の金具として。
【商品仕様】
・d(mm):7
・D(mm):1.6
・L(mm):40
・S(mm):6
・W(mm):13
・使用荷重(kN):0.02
・F(mm):4
・JANコード:4982970417728
・トラスココード:849-0857
・質量:8g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ