ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B-1723
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
【用途】
・チェーンやワイヤロープの連結金具として。
・チェーンやワイヤロープの連結金具として。
【商品仕様】
・D(mm):8
・L(mm):28
・B(mm):14
・d(mm):14
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):2.45
・t(mm):7
・SUS316製もご照会ください。
・JANコード:4982970417230
・トラスココード:849-0843
・質量:53g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ