17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径Mー6捻長60mm B-1706

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径Mー6捻長60mm

販売終了

型番

B-1706

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【商品仕様】
・D(mm):5
・B(mm):60
・L(mm):16
・H(mm):31
・A(mm):13
・ねじ径:M6
・使用荷重(kN):0.49
・JANコード:4982970417063
・トラスココード:849-0838
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角ナット、丸ワッシャー付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト