ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水本 ステンレス カーテンフック 線径1.7mm長さ37mm (2個入)【2個入り】

水本 ステンレス カーテンフック 線径1.7mm長さ37mm (2個入) B-164
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:6日目

【特長】・細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。・カーテンの上部金具として使用できます。【用...

詳細を確認

型番:

B-164
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

B-164の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-164
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。
・カーテンの上部金具として使用できます。
【用途】
・パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
・ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
【商品仕様】
・W(mm):20.5
・使用荷重(N):0.98
・JANコード:4982970403929
・トラスココード:849-0831
・質量:4g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス カーテンフック 線径1.7mm長さ37mm (2個入)の型番B-164のページです。 型番B-164に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス カーテンフック 線径1.7mm長さ37mm (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス カーテンフック 線径1.7mm長さ37mm (2個入)
水本 ステンレス カーテンフック 線径2mm長さ50mm (2個入)
水本 ステンレス カーテンフック 線径2.2mm長さ62mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックB型 線径7mm長さ70mm (1個入)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径7mm長さ70mm 1個入
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格601円614円523円1,239円2,310円1,435円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました